Cilindri
I cilindri sono importanti elementi di azionamento nella progettazione della macchina.
I cilindri sono importanti elementi di azionamento nella progettazione della macchina. I campi di applicazione sono estremamente diversificati. Fisso, dai cilindri per progettazione di macchina speciale e per il sollevamento di ponti alle funzioni di azionamento di sicurezza nella centrale elettrica. Mobile, dalle unità per bracci telescopici delle gru alle applicazioni agricole. Funzionano spesso in condizioni estreme, con carichi elevati e lunghe durate di esercizio.
Noi affrontiamo queste sfide con entusiasmo, contando sulla nostra vasta esperienza in un'ampia gamma di cilindri idraulici HZ e cilindri elettrici HEZ. Teniamo anche conto dei requisiti specifici dei clienti con attenzione all'efficienza energetica, all'ottimizzazione del peso, alla durata di esercizio, alla manutenzione e alla redditività generale del sistema.
Con la combinazione delle unità idrauliche HYDAC e delle soluzioni di azionamento KineSys, siamo in grado di fornire soluzioni di sistema complete. Inoltre, è possibile integrare sistemi di sensori o collegarli per inviare informazioni relative a posizione lineare, pressione o forza all'organo di comando. In combinazione con l'organo di comando e con il corrispondente sistema di azionamento, i cilindri possono essere azionati con comando ad anello aperto o ad anello chiuso. La vasta gamma di prodotti è completata da un servizio di assistenza a livello mondiale.
Cilindri idraulici
Gamma standard con diametri fino a 1000 mm e corse fino a 12 m
Elevata densità di forza, p<1000 bar
Dinamica elevata
Tecnologia robusta
Con smorzamento della posizione finale
Con tecnologia delle valvole adattabile e intelligente
Altre dimensioni a richiesta
Cilindri elettrici
Gamma standard: forza di regolazione fino a 25 kN corse dinamiche fino a 2 m
Unità di azionamento compatta
Possibilità di auto-bloccaggio
Elevata compatibilità ambientale
Elevata precisione di posizionamento
Download per questa categoria
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
(2.11 MB)
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
(2.11 MB)
Cylinders for Systems Engineering.
(0 MB)
Cylinders for Systems Engineering.
(0 MB)
Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
(8.55 MB)
Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
(8.55 MB)
Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
(1.29 MB)
Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
(1.29 MB)
Systems & Services Fast Stroke Unit
(3.88 MB)
Systems & Services Fast Stroke Unit
(3.88 MB)
Hydraulic Cylinders for Marine Applications
(6.16 MB)
Hydraulic Cylinders for Marine Applications
(6.16 MB)