Cavallotto in acciaio DIN 3570
Fasce con cinghie in metallo simili a DIN 3570 sono particolarmente adatte per il fissaggio di tubazioni con espansione termica e serbatoi di grandi dimensioni.
Le tubazioni possono essere fissate in maniera fissa oppure con un gioco di tolleranza per lo scorrimento.
Le fasce bullone a U sono composte da un bullone a U con dadi e supporto per la tubazione. Le parti sono disponibili anche come unità individuali.
I supporti per tubazioni sono disponibili in modelli corti o lunghi.
Le fasce con cinghie in acciaio sono disponibili in 23 dimensioni per diametri di tubazioni da 17,1 a 762 mm.
Le tubazioni possono essere fissate in maniera fissa oppure con un gioco di tolleranza per lo scorrimento.
Le fasce bullone a U sono composte da un bullone a U con dadi e supporto per la tubazione. Le parti sono disponibili anche come unità individuali.
I supporti per tubazioni sono disponibili in modelli corti o lunghi.
Le fasce con cinghie in acciaio sono disponibili in 23 dimensioni per diametri di tubazioni da 17,1 a 762 mm.
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Panoramica prodotti
Download per questa categoria
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Opuscolo prodotto
IT
(0 MB)
HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Opuscolo prodotto
EN
(0 MB)