Risultati di ricerca per: 'Raffreddamento fluidi'
16
Risultati
nella categoria
Prodotti
<p>Le unità filtranti di raffreddamento a circolazione (UCF) sono sistemi compatti composti da pompa di alimentazione, filtro e scambiatore di calore a piastre per circuiti di filtraggio di raffreddamento nel flusso di bypass. Il processo di raffreddamento e filtraggio continuo nel flusso di bypass può prolungare in modo significativo la durata dell'olio e dell'impianto idraulico.</p><p>- Temperatura costante (indipendentemente dai tempi di ciclo dell'impianto idraulico)<br />- Portate coerenti<br />- Evita sbalzi di pressione nello scambiatore di calore<br />- È possibile sostituire l'elemento filtrante senza spegnere l'impianto idraulico</p><p>Raffreddamento e lubrificazione dei riduttori<br />UCF con pompa a ingranaggi, filtro a doppia commutazione e scambiatore di calore a piastre.<br />La valvola di bypass termico garantisce l'avvio del sistema anche a basse temperature.<br />È inoltre possibile installare un sistema di controllo del flusso d'acqua per mantenere costante la temperatura dell'olio. Questo sistema fornisce allo scambiatore di calore a piastre la giusta quantità di acqua necessaria per raggiungere la temperatura dell'olio desiderata.</p>
Categoria prodotto
Il raffreddamento con acqua è un metodo efficace e conveniente per il raffreddamento di alte densità di uscita. È possibile anche il raffreddamento sotto la temperatura ambiente, a seconda della temperatura dell'acqua fredda utilizzata. Gli scambiatori di calore a piastre utilizzati come circuito intermedio o come circuito di separazione proteggono i componenti del sistema dalla contaminazione e dalla corrosione dovute alla scarsa qualità dell'acqua fredda. <br />HYDAC offre soluzioni altamente specializzate, come le piastre fredde fluide per il raffreddamento dei componenti elettrici e gli scambiatori di calore a piastre avvitate e saldobrasate ad alta efficienza.
Categoria prodotto
I sistemi di raffreddamento a fluido sono impianti compatti per il raffreddamento di inverter o azionamenti raffreddati a fluido, come mandrini di motori, servomotori o motori torque. Le nostre serie standard ad alta efficienza energetica o le soluzioni personalizzate consentono di soddisfare tutte le specifiche e di ottenere una temperatura uniforme del refrigerante.
Categoria prodotto
<table><tr><td>L'unità di raffreddamento RFCS (chiller) è utilizzata per raffreddare vari liquidi come acqua, acqua glicolata, acqua demineralizzata od olio alla temperatura ambiente o a temperature inferiori. Il sistema di raffreddamento è costituito dal refrigeratore, dalla pompa, dal serbatoio e dal dispositivo di controllo ed è in grado di impostare la temperatura del fluido di raffreddamento a un valore nominale configurato precedentemente in modo indipendente.<br /><br /> I nostri refrigeratori sono disponibili in classi di potenza da 0.3 kW a 200 kW, a seconda che si decida per la variante con raffreddamento ad aria o ad acqua del chiller.<br /><br /> Il principio di miscelazione a risparmio energetico e brevettato dei nostri refrigeratori, combinato con una pompa a rotore immerso, rende i nostri sistemi di raffreddamento il componente ideale per il vostro centro di lavorazione. </td></tr></table>
20
Risultati
nella categoria
Argomenti e soluzioni
L'industria automobilistica sta affrontando grandi sfide nel contesto della protezione climatica. Con l'industria in continuo mutamento e la graduale conversione alla mobilità elettrica, aumenta la pressione per rendere l'intera catena di fornitura p ...
Approfondisci negli articoli della rivista Il cambiamento climatico sta causando sempre più ondate di calore, con gravi conseguenze economiche e per la salute. In queste giornate di caldo torrido tutto si complica per le aziende manifatturiere. I la ...
L'automazione è destinata ad aumentare la produttività della macchina utensile migliorando allo stesso tempo l'efficienza energetica e la redditività. Per soddisfare i requisiti sempre più complessi dei clienti e degli utenti finali, i costruttori di ...
Approfondisci negli articoli della rivista Possiamo lavorare con voi per migliorare la qualità dei componenti prodotti! Massimizzare la produzione mantenendo una qualità di prim'ordine è l'obiettivo globale di molti gestori d'impianto. Per ottenere ...
L'industria della cellulosa e della carta è soggetta a molti requisiti a causa dell'elevato consumo di acqua e di elettricità. Per assicurare che questi requisiti siano soddisfatti in qualsiasi momento, HYDAC fornisce soluzioni di sistema sia sosteni ...
Un pioniere dal primo giorno – HYDAC ha rappresentato un riferimento per le sfida nel settore dell'energia eolica sin dagli inizi. Siamo qui per supportarvi, dai consolidati sistemi onshore e offshore con e senza riduttori ai sistemi più convenzional ...
Il monitoraggio costante della temperatura determina ciascun aspetto della vita quotidiana: ogni volta che sono coinvolti movimento ed energia, la gestione termica rappresenta la chiave per il successo. In questi contesti, potete fare affidamento sul ...
Con il passaggio all'energia alternativa, il futuro della costruzione dei banchi di prova porterà molte nuove sfide e quindi a un aumento nella complessità dei requisiti di prova. Contemporaneamente, i tempi di sviluppo e di implementazione dive ...
8
Risultati
nella categoria
Download
Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF
Raffreddamento fluidi
Sistema di raffreddamento bypass
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(1.13 MB)
Pump Transfer Cooler Filtration Unit UKF for Gearboxes
Raffreddamento fluidi
Sistema di raffreddamento bypass
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
Industria siderurgica
Centrali termiche
Energia eolica
Energia rinnovabile
inglese
(955 KB)
Plate Heat Exchangers
Raffreddamento fluidi
Scambiatori di calore a piastre
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Raffreddamento fluidi
Scambiatori di calore a piastre
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(445 KB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Sistemi di raffreddamento
Sistema di raffreddamento fluido/acqua
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(8.28 MB)
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Sistemi di raffreddamento
Sistema di raffreddamento fluido/acqua
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(1.14 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Sistemi di raffreddamento
Sistema di raffreddamento fluido/acqua
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(1.79 MB)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Sistemi di raffreddamento
Sistemi di raffreddamento per compressori
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(11.71 MB)
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center