Risultati di ricerca per: 'AS 1000'
13
Risultati
nella categoria
Prodotti
Modulo
<p>L'AquaSensor AS 1200 è utilizzato per il rilevamento online di acqua negli oli idraulici e nei fluidi di lubrificazione oltreché nel diesel, progettato in modo particolare come sensore OEM per il condition monitoring. Misura il livello di saturazione e la temperatura del fluido.</p><p>Nella versione con due uscite analogiche, l'AS 1200 trasmette i valori per il livello di saturazione e la temperatura come un segnale da 4 a 20 mA.</p><p>L'AS 1200 quindi permette un monitoraggio continuo degli oli idraulici e di lubrificazioni, in modo preciso, permanente e online.</p><ul><li><p>Livello di saturazione: 0 to 100%</p></li><li><p>Temperatura: da -25 a 100°C</p></li><li><p>Estremamente affidabile grazie al design compatto e robusto</p></li><li><p>Sensore particolarmente economico, anche per l'utilizzo in serie</p></li><li><p>Nessuna calibrazione richiesta per tipi di oli differenti</p></li><li><p>Resistente alla precisione, anche in condizioni di pulsazione</p></li><li><p>Configurazione individuale tramite due uscite di commutazione (opzionali)</p></li><li><p>Riconoscimento precoce di problemi idrici, con la conseguente eliminazione della possibilità di errore e di interruzioni non necessarie del funzionamento</p></li></ul>
Modulo
<p>La SMU 1200 SensorMonitoring Unit è un'unità di visualizzazione per i sensori di monitoraggio fluidi HYDAC, progettata per visualizzare e memorizzare i dati di misura. Le combinazioni seguenti di sensori di fluidi possono essere collegate direttamente: </p><ul><li> ContaminationSensor CS 1000 e AquaSensor AS 1000</li><li> MetallicContamination Sensor MCS 1000 e AquaSensor AS 1000</li></ul><ul><li> Installazione semplice in parallelo al sistema del cliente (HydacSensor Interface HSI per SMU 1200, trasferimento delle uscite di commutazione e analogiche del sensore)</li><li> Installazione semplice con l'utilizzo del supporto magnetico o binari DIN</li><li>Classe di protezione IP67 elevata, installazione in un quadro di comando non necessaria</li><li> Unità plug&work compresi 5 m di cavo per il collegamento diretto dei sensori (connessioni sensori tramite connettori maschio M12x1, non è necessaria la programmazione)</li><li> Rappresentazione dei dati di misura su un ampio schermo display</li><li> Semplice funzionamento con tastierino</li><li> I dati sono archiviati nella SMU con indicazione di data e ora</li><li> I valori misurati possono essere letti dalla chiavetta di memoria USB standard o tramite porta master USB</li><li> Elaborazione e valutazione semplice dei dati utilizzando MS-Excel o l'Hydac FluidMonitoring Software FluMoS</li><li> Il programma si riavvia in modo indipendente dopo il ripristino della tensione; i dati rilevati non vanno persi</li></ul>
Modulo
<div>Il ContaminationSensor Module CSM 1000 è un sistema di condition monitoring online per la misurazione continua della contaminazione con particelle solide in fluidi idraulici e di lubrificazione con proporzioni elevate di bolle d'aria. Le bolle d'aria sono portate in soluzione per mezzo di una eliminazione integrata e quindi non sono misurate come particelle. Il CSM 1000 è la soluzione completa ideale per dividere un fluido dalle particelle indipendentemente dall'intero sistema idraulico.</div><div><ul><li> Portata totale (pompa standard) ≈ 100 ml/min<br /> Portata totale (pompa, stabile sotto pressione primaria) ≈ 180 ml/min</li><li> Pressione permessa all'uscita 5 bar max.</li><li> Intervallo di viscosità ammesso per il funzionamento della misurazione: 10 ... 1000 mm²/sec.</li><li> Soluzione completa, pronta per il collegamento per serbatoi e linee di pressione nei sistemi di lubrificazione e banchi di prova</li><li> Eliminazione delle bolle d'aria</li><li> Come opzione con AquaSensor AS 1000 e/o HYDACLab<sup>Windows®</sup></li><li> Monitoraggio del sistema dell'olio di lubrificazione nell'industria della carta, dell'acciaio e dell'energia</li><li> Preparazione preventiva, proattiva del lavoro di manutenzione</li><li> Monitoraggio della purezza dei componenti nei banchi di prova</li><li> Monitoraggio delle purezza dell'olio nei serbatoi di raccolta</li></ul></div>
Modulo
<p>Il FluidMonitoring Software FluMoS Professional è un programma software per leggere, visualizzare e modificare i dati provenienti dai sensori per fluidi HYDAC. Esso permette di connettere contemporaneamente 16 sensori. FluMoS Professional può essere utilizzato unitamente a sensori con interfaccia HSI (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) e a sensori senza interfaccia (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).</p><ul><li><p>Parametrizzazione dei dispositivi tramite finestra di dialogo sensori</p></li><li><p>Rappresentazione in forma di tabella e grafico online dei valori misurati sul PC</p></li><li><p>Salvataggio dei file di registro sul disco fisso</p></li><li><p>Rappresentazione dei file di registro da disco fisso/floppy disk e backup come file grafico</p></li><li><p>Elaborazione dei file di registro salvati, ad es. con Microsoft Excel</p></li><li><p>Aggiornamento alla nuova release tramite Internet</p></li><li><p>Supporto tramite e-mail</p></li><li><p>Molto facile da utilizzare</p></li><li><p>Monitoraggio remoto dei valori di misura dei sensori</p></li><li><p>Manutenzione basata sulle condizioni</p></li></ul><p>Versione FluMoS Light disponibile con funzioni ridotte.</p>
11
Risultati
nella categoria
Argomenti e soluzioni
Software products, device drivers and instructions Drivers & Software FluidMonitoring Software FluMoS light The FluidMonitoring Software FluMoS Light is a software for reading in, displaying and editing data from HYDAC fluid sensors. It enables the ...
Discover HYDAC's assistance systems now: contact our experts for more information on your digital field of vision enhancement.
Get a no-obligation consultation now For your future-proof system architecture: HYDAC systems for digital field of vision e ...
Explore more articles: In paper factories, moisture in oil is a significant risk factor that entails considerable short- and long-term costs, most often the result of the ingress of moisture, partly from the paper manufacturing process, the felt was ...
With the transition to alternative energy, the future of test technology will come with many new challenges. This will lead to an increase in the complexity of testing requirements. At the same time, development times and implementation times will be ...
HYDAC DieselProtection – all-round protection from the refinery to the engine #DieselFuels #FluidCare #DieselBug #FuelMonitoring #DieselTransferFiltration #E-Fuels #BiodieselIncreased requirements due to emissions directives Strict emissions limits ...
Production equipment The market in electric vehicles, above all in electric cars, is currently growing rapidly. This means that enormous expansion is called for in the production capacities for the core components of these vehicles, such as lithium- ...
Over half of consumers look for sustainable, resource-conserving production when purchasing food products. HYDAC understands the market requirements in the food and drink industry and supports you with innovative components, custom systems and engine ...
Explore more magazine articles The coronavirus pandemic has made the purification of air in enclosed spaces more relevant than ever before, but effective air purification makes sense even during a “normal flu season”. Decentralised air purifiers are ...
2
Risultati
nella categoria
Download
AS 1000 AquaSensor
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(829 KB)
BUW669705-00001-BA_AS 1000 D_E 2017-07-17
Istruzioni operative/di manutenzione
(1.58 MB)
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center