Risultati di ricerca per: 'CS 2000'
3
Risultati
nella categoria
Prodotti
Modulo
<p>La serie ContaminationSensor CS 2000 è un sensore di particelle industriale per la registrazione continua della contaminazione da sostanze solide nei fluidi. È stato sviluppato per applicazioni negli impianti di collaudo, nei sistemi di lubrificazione e nei sistemi idraulici critici nei quali è richiesta una misurazione della tendenza dinamica della contaminazione. La serie ContaminationSensor CS 2000 è dotata di tecnologia con sensori testata sul campo. È stato sviluppato per l'utilizzo unitamente ad attacchi di mandata fino a 40 bar (pressioni più elevate con valvola limitatrice della pressione esterna).</p><ul><li><p>Campo di temperature dei fluidi da 0 a +70 °C, da +32 a +185 °F</p></li><li><p>Misurazione portata volumetrica: da 10 a 200 ml/min</p></li><li><p>Compensazione combinata di idraulica ed elettronica per fluttuazioni di pressione e viscosità</p></li><li><p>Autodiagnostica continua</p></li><li><p>Uscita analogica standard (da 4 a 20 mA) o uscita digitale (RS485/RS232)</p></li><li><p>Uscita PLC standard</p></li><li><p>Uscite relè standard (funzionamento, avviso, allarme)</p></li><li><p>Interfaccia RS232 standard per visualizzazione codice ISO</p></li></ul>
Modulo
<p>Il FluidMonitoring Software FluMoS Professional è un programma software per leggere, visualizzare e modificare i dati provenienti dai sensori per fluidi HYDAC. Esso permette di connettere contemporaneamente 16 sensori. FluMoS Professional può essere utilizzato unitamente a sensori con interfaccia HSI (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) e a sensori senza interfaccia (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).</p><ul><li><p>Parametrizzazione dei dispositivi tramite finestra di dialogo sensori</p></li><li><p>Rappresentazione in forma di tabella e grafico online dei valori misurati sul PC</p></li><li><p>Salvataggio dei file di registro sul disco fisso</p></li><li><p>Rappresentazione dei file di registro da disco fisso/floppy disk e backup come file grafico</p></li><li><p>Elaborazione dei file di registro salvati, ad es. con Microsoft Excel</p></li><li><p>Aggiornamento alla nuova release tramite Internet</p></li><li><p>Supporto tramite e-mail</p></li><li><p>Molto facile da utilizzare</p></li><li><p>Monitoraggio remoto dei valori di misura dei sensori</p></li><li><p>Manutenzione basata sulle condizioni</p></li></ul><p>Versione FluMoS Light disponibile con funzioni ridotte.</p>
Categoria prodotto
<div><p>Che si tratti di costruzioni navali o di macchine utensili, gru mobili o di un'acciaieria, macchine da costruzione od offshore, protezione EX o anche applicazioni di laboratorio, o applicazioni con idrogeno. La nostra vasta gamma di prodotti ha il giusto trasduttore di pressione per la vostra applicazione.</p></div><div><p>Serie</p><ul><li>HDA 4000, per idraulica fissa e mobile, varie interfacce (CAN, HART),<br /> A seconda della versione<br /> per atmosfere esplosive con approvazione ATEX, CSA, IECEx,<br /> Per applicazioni con aumentata sicurezza funzionale conformemente alla norma EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 3),<br /> Con diaframma flush.<br /> Per la costruzione di imbarcazioni e offshore con l'approvazione di:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 per applicazioni con idrogeno</li><li>HDA 4800, estremamente preciso, per laminatoi, applicazioni di laboratorio, banchi di prova</li><li>HDA 7000, per applicazioni in serie nei settori industriale e mobile con ingombri ridotti,<br /> - Design compatto<br /> - Abilitazione per CANopen come opzione<br /> - Con diaframma frontale come opzione</li><li>HDA 8000, per applicazioni in serie nei settori industriale e mobile con ingombri ridotti<br /> - Con approvazione di tipo ECE per veicoli su strada<br /> - Come opzione per applicazioni con aumentata sicurezza funzionale conformemente alla norma EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) o DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, per applicazioni di serie in spazi d'installazione estremamente ridotti<br /> - Design compatto<br /> - Robusto<br /> - Opzione CANopen/SAE J1939<br /> - Opzione con interfaccia IO-Link<br /> - Opzione "smart"<br /> </li></ul><p>Tecnologia</p><ul><li> Estensimetro a film spesso su membrana ceramica (campo di taratura basso)</li><li> Estensimetro a film sottile su membrana in acciaio inox (campo di taratura basso e alto)</li></ul><p> Campi di taratura standard </p><p> pressione relativa da 0 a 1 e da 0 a 600 / 2000 bar, a seconda della versione</p><ul><li>Pressione assoluta fino a 2.5 bar</li><li> Calibrazione anche in PSI e MPa</li><li>Altri campi di taratura o calibrazione speciale a richiesta</li></ul></div>
2
Risultati
nella categoria
Argomenti e soluzioni
Software products, device drivers and instructions Drivers & Software FluidMonitoring Software FluMoS light The FluidMonitoring Software FluMoS Light is a software for reading in, displaying and editing data from HYDAC fluid sensors. It enables the ...
With the transition to alternative energy, the future of test technology will come with many new challenges. This will lead to an increase in the complexity of testing requirements. At the same time, development times and implementation times will be ...
4
Risultati
nella categoria
Download
CS2000 ContaminationSensor
Sensori
Sensori di monitoraggio dei fluidi
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(1.48 MB)
BeWa CS2000 3117721d it
Istruzioni operative/di manutenzione
(1.02 MB)
CS2000 V4.10 Operating/Maintenance Instr
Istruzioni operative/di manutenzione
inglese
(2.92 MB)
CS2000 V4.10 Operating/Maintenance Instr
Istruzioni operative/di manutenzione
italiano
(2.08 MB)
CS2000 V4.10 Manuale d'uso e manutenzion
Istruzioni operative/di manutenzione
italiano
(2.08 MB)
CS2000 V4.10 Manuale d'uso e manutenzion
Istruzioni operative/di manutenzione
inglese
(2.92 MB)
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center