Risultati di ricerca per: 'Sistemi di raffreddamento'
24
Risultati
nella categoria
Prodotti
<table><tr><td>In precedenza si sarebbero installati vari sistemi di raffreddamento a bassa capacità, ma ora siamo in grado di riunirli in modo facile e affidabile.<br /> Un chiller di acqua centralizzato installato può fornire acqua fredda a un certo numero di raffreddatori passivi acqua/acqua.<br /> L'acqua di raffreddamento necessaria per lo scambio di calore al condensatore del sistema di raffreddamento, normalmente è fornita da una rete idrica. Lo scambiatore di calore può essere utilizzato se non è disponibile l'alimentazione da rete idrica. Esso di trova di solito all'esterno e rilascia energia nell'ambiente.</td></tr></table>
<p>La serie HE dei sistemi di raffreddamento H.I.B comprende vari alloggiamenti per montaggio su rack standard con capacità di raffreddamento tra 300 W e 3000 W. L'esecuzione di base come alloggiamento rack da 19" con differenti unità di altezza li rende perfetti per l'integrazione in rack tecnici. Le unità HE possono essere adattate modularmente alle esigenze dei clienti con opzioni di equipaggiamento personalizzate.<br /> Nelle versioni standard, i sistemi di raffreddamento sono realizzati come refrigeratori attivi privi di metallo non ferroso, dotati di compressore a pistone di sollevamento, condensatore raffreddato ad aria e pompa centrifuga installata a secco.<br /><br /> Accessori e caratteristiche speciali:<br /><br /> • Regolazione e monitoraggio della conduttanza<br /> • Compressore a velocità controllata e ventola<br /> • Pompe più forti come opzione<br /> • Possibilità di vari circuiti paralleli<br /> • Comando dipendente dalla temperatura ambiente con l'utilizzo di un sensore di temperatura separato<br /> • Interfacce per il monitoraggio di sistema<br /> • Unità di filtrazione per il circuito refrigerante<br /> • Visualizzazione e monitoraggio della portata volumetrica<br /> • Controllo estremamente accurato ± 0.1K<br /> • Anche disponibile come variante raffreddata ad aria<br /><br /> • Livello di rumore basso<br /> • Elevata sicurezza operativa<br /> • Costruzione compatta e a ingombro ridotto<br /> • Regolazione precisa della temperatura<br /> • Facilità di manutenzione dalla parte anteriore</p>
<table><tr><td>La serie HCC dei refrigeranti degli armadi di controllo è adatto per il montaggio superiore o sulla parete laterale/porta. I sistemi hanno capacità di raffreddamento comprese tra 0,1 e15 kW e sono progettati per tutte le applicazioni di raffreddamento in quadri elettrici/armadi di comando. Il comando indipendente del sistema di raffreddamento è ottenuto a un'innovativa esecuzione del dispositivo di comando. La serie è disponibile come refrigeratore attivo con compressore o come refrigeratore passivo con raffreddamento aria/aria o aria/acqua.<br /><br /> Il sistema di raffreddamento per armadi di comando HCC è flessibile in quanto a installazione ed è progettato per raffreddare quadri elettrici all'interno degli armadi di comando. Costruzioni speciali di scambiatore di calore garantiscono un funzionamento a risparmio energetico e un livello elevato di affidabilità operativa.<br /><br /> VANTAGGI<br /><br /> • Costruzione compatta<br /> • Costruzioni innovative di scambiatore di calore<br /> • Separazione ottimale della condensa<br /> • Intuitiva interfaccia di controllo<br /> • Soluzione plug & play<br /><br /> ACCESSORI<br /><br /> • Dispositivo di controllo elettronico della temperatura (tranne HCC-T-C-3)<br /> • Colori speciali opzionali<br /> • Versione UL<br /> • Alloggiamento in acciaio inox</td></tr></table>
<p>Le unità filtranti di raffreddamento a circolazione (UCF) sono sistemi compatti composti da pompa di alimentazione, filtro e scambiatore di calore a piastre per circuiti di filtraggio di raffreddamento nel flusso di bypass. Il processo di raffreddamento e filtraggio continuo nel flusso di bypass può prolungare in modo significativo la durata dell'olio e dell'impianto idraulico.</p><p>- Temperatura costante (indipendentemente dai tempi di ciclo dell'impianto idraulico)<br />- Portate coerenti<br />- Evita sbalzi di pressione nello scambiatore di calore<br />- È possibile sostituire l'elemento filtrante senza spegnere l'impianto idraulico</p><p>Raffreddamento e lubrificazione dei riduttori<br />UCF con pompa a ingranaggi, filtro a doppia commutazione e scambiatore di calore a piastre.<br />La valvola di bypass termico garantisce l'avvio del sistema anche a basse temperature.<br />È inoltre possibile installare un sistema di controllo del flusso d'acqua per mantenere costante la temperatura dell'olio. Questo sistema fornisce allo scambiatore di calore a piastre la giusta quantità di acqua necessaria per raggiungere la temperatura dell'olio desiderata.</p>
0
Risultato
nella categoria
Argomenti e soluzioni
10
Risultati
nella categoria
Download
Installation and maintenance manual HCC
Sistemi di raffreddamento
Sistemi di raffreddamento per compressori
Istruzioni operative/di manutenzione
inglese
(416 KB)
Installation a. maintenance manual slide
Sistemi di raffreddamento
Sistemi di raffreddamento per compressori
Istruzioni operative/di manutenzione
inglese
(749 KB)
BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE EN
Sistemi di raffreddamento
Sistemi di raffreddamento per compressori
Istruzioni operative/di manutenzione
inglese
(2.31 MB)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Sistemi di raffreddamento
Sistemi di raffreddamento per compressori
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(11.71 MB)
BUW4226074-00001-4262691-H-BUW Standard Beistellkühler CZ
Sistemi di raffreddamento
Sistemi di raffreddamento per compressori
Istruzioni operative/di manutenzione
(1.61 MB)
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Sistemi di raffreddamento
Sistema di raffreddamento fluido/acqua
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(1.14 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Sistemi di raffreddamento
Sistema di raffreddamento fluido/acqua
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(8.28 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Sistemi di raffreddamento
Sistema di raffreddamento fluido/acqua
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(1.79 MB)
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center