Risultati di ricerca per: 'Bobine'
4
Risultati
nella categoria
Prodotti
1093.8502
1093.8502
Categoria prodotto
<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p>Tutti i componenti prodotti da HYDAC utilizzati nell'unità, ad es. valvole, bobine, set di tenuta, ecc., oltre a giunti e giunti minimess, possono essere ordinati come pezzi di ricambio dal cliente.</p><p>I brevi tempi di consegna permettono di mantenere al minimo i tempi di disinserzione.</p></div></div></div></div>
Modulo
<div>Il MetallicContamination Sensor MCS 1000 è utilizzato per registrare la contaminazione da sostanze solide metalliche nei fluidi lubrificanti. Le particelle sono definite in base alla procedura di misurazione induttiva con un sistema a bobina che costituisce il nucleo del sensore. Sono rilevate particelle metalliche (ferromagnetiche e non ferromagnetiche) con dimensioni >200 µm. L'MCS 1000 è utilizzato per il monitoraggio continuo dello stato del sistema e indica un danno imminente. Ciò rende il sensore uno strumento affidabile per la manutenzione basata sulle condizioni. Applicazione nelle ruote motrici negli impianti di energia eolica, per il monitoraggio di ampie scatole del cambio (di imbarcazioni, nell'idraulica fissa e mobile) e su banchi di prova.</div><div><ul><li> Misurazione di particelle metalliche (ferromagnetiche e non ferromagnetiche):<br /> - Particelle ferromagnetiche (Fe): > 200 μm<br /> - Non ferromagnetiche (nFe) : > 400 μm</li><li> Portata volumetrica: 10 to 200 l/min</li><li> Pressione operativa: max. 20 bar</li><li> Rilevamento precoce dei segni di danni agli ingranaggi</li><li> Si evitano interruzioni costose del sistema</li><li> Il complemento perfetto ai sensori visivi</li><li> Integrazione semplice del sensore nel sistema tramite disponibilità di adattatori differenti</li></ul></div>
0
Risultato
nella categoria
Argomenti e soluzioni
0
Risultato
nella categoria
Download
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center