Il vostro partner innovativo nella costruzione dei banchi di prova
Componenti di sistema per celle a combustibile
Nel futuro l'idrogeno come fluido acquisirà sempre più importanza in molti settori, compresa la tecnologia dei banchi di prova. Per essere preparati alle sfide di domani, affidatevi a HYDAC come vostro partner per banchi di prova progettati per componenti di celle a combustibile e componenti dell'idrogeno. Come motore d'innovazione da molti anni, ci distinguiamo con il nostro condizionamento fluidi, flussaggio, monitoraggio di processo e molto altro.
Componenti di sistema per elettrolizzatori
In un elettrolizzatore l'energia elettrica viene usata per dividere l'acqua nei suoi componenti: ossigeno e idrogeno. HYDAC fornisce soluzioni il vostro test dell'elettrolizzatore. Troviamo la soluzione personalizzata migliore per voi quando ci si deve occupare del raffreddamento e del controllo della temperatura di vari fluidi.
Azionamenti elettrici e riduttori
La mobilità elettrica sta dando un contributo fondamentale alla decarbonizzazione. La tecnologia dei banchi di prova garantisce la funzionalità di questi veicoli. Ecco perché ci concentriamo sul supporto della vostra costruzione dei banchi di prova di fine linea. Grazie alla nostra pluriennale esperienza e alla presenza globale, HYDAC è il vostro partner di contatto per tutte le questioni relative alla tecnologia dei banchi di prova nel contesto dell'elettromobilità.
Monitoraggio delle condizioni
Per riuscire a monitorare con precisione la qualità dei fluidi convogliati al vostro sistema e dei campioni di prova, è fondamentale un monitoraggio completo dello stato. Noi vi assicuriamo questo servizio all-inclusive con monitoraggio dei fluidi e analisi in base allo standard ISO 4406. Affidatevi alla nostra pluriennale esperienza nella costruzione dei banchi di prova - potrebbe valere la pena richiedere un colloquio di consulenza.
Condition monitoring nella tecnologia dei banchi di prova: le nostre soluzioni di prodotto
Sensore di portata volumetrica HYDAC
Misurate il volume richiesto in modo preciso con il nostro sensore della portata volumetrica elettronico nella serie EVS 3100 – adatta per viscosità di 1-100 cSt. Ottimizzate il vostro condition monitoring con la tecnologia HYDAC.
Ulteriori informazioni su HYDAC EVS 3100
Moduli HYDAC Contamination Sensor CS2000
Attacchi di mandata fino a 40 bar – non è un problema per il nostro sensore fisso CS 2000. Progettati in modo specifico per applicazioni nei banchi di prova e nei sistemi servo idraulici, misura la contaminazione nei vostri fluidi.
Moduli HYDAC Contamination Sensor 1000
Le bolle d'aria stanno distorcendo l'analisi del vostro fluido? Il CSM 1000 di HYDAC è il sistema di monitoraggio online per la misurazione della contaminazione da sostanze solide. Scoprite ulteriori dettagli sulla nostra serie CSM 1000: la soluzione completa ottimale con eliminazione delle bolle d'aria integrata.
Moduli HYDAC Contamination Sensor 2000
Il nostro sistema CSM 2000 per il rilevamento della contaminazione da sostanze solide nei vostri fluidi idraulici ottimizza in modo sostenibile la vostra disponibilità di sistema. Dotato di una funzione di allarme, identifica in modo affidabile la pulizia del vostro fluido del banco di prova.
Manutenzione preventiva
Un'elevata disponibilità di sistema oltre a favorire una maggiore produttività permette anche di risparmiare tempo e denaro. Il funzionamento senza tempi di disinserzione si può ottenere solo con il monitoraggio permanente e questo è permesso dalla digitalizzazione. I sensori intelligenti analizzano il banco di prova 24 ore su 24, 7 giorni su 7, favorendo la pianificazione futura in termini di manutenzione e ordinazione dei pezzi di ricambio. Vi aiutiamo a progettare il vostro banco di prova per renderlo il più efficiente possibile.
Manutenzione preventiva nella tecnologia dei banchi di prova: le nostre soluzioni di prodotto
HYDAC CMX Suite
La nostra piattaforma CMX vi aiuta a digitalizzare i vostri banchi di prova. L'innovativo kit hardware e software è la base per l'integrazione intelligente dei vostri sistemi, localmente sul vostro server o nel cloud.
Registratore dati portatile HYDAC HMG 4000
Un design robusto e un funzionamento intuitivo - sono queste le caratteristiche distintive del nostro dispositivo di misura portatile e di raccolta dati HMG 4000. In particolare è adatto alle applicazioni nell'assistenza, manutenzione e tecnologia dei banchi di prova.
HYDAC pressostato per monitoraggio p₀ EDS 3400
L'EDS 3400 permette il monitoraggio della pressione di precarica dell'accumulatore (p0) e il controllo della funzione di carica dell'accumulatore. Così il nostro interruttore di pressione supporta la manutenzione predittiva del vostro sistema.
Trasduttore di misura della pressione differenziale HYDAC HPT 500
La nostra conveniente serie HPT 500 è adatta al monitoraggio continuo del livello di contaminazione dell'elemento filtrante nei vostri filtri in pressione. Scoprite di più sulle nostre differenti versioni: IO-Link, CANopen e molte altre.
Sensore condizione olio HYDACLab®
Preciso, costante e online: l'HYDACLab® 1400 è ideale per il condition monitoring digitale degli oli standard. Il risultato è un monitoraggio continuo dei vostri fluidi. HYDAC è a disposizione per aiutarvi in qualsiasi momento.
Flessibilità e modularità
HYDAC è il vostro partner flessibile per la costruzione e lo sviluppo dei banchi di prova. Con i nostri strumenti di simulazione specifici per l'applicazione, assicuriamo che utilizziate i componenti ottimali per la vostra applicazione. A tale scopo offriamo tutto dai componenti individuali fino ai sottosistemi chiavi in mano. Le nostre applicazioni si basano sempre sulle linee guida attuali per quanto concerne la sicurezza, l'ambiente e l'energia. Lavoriamo assieme per progettare il vostro banco di prova.
Flessibilità nella tecnologia dei banchi di prova: le nostre soluzioni di prodotto
Filtro HYDAC MultiRheo
Il filtri MultiRheo della serie MRF sono alloggiamenti di filtri per l'utilizzo in sistemi aperti continuamente esposti alla contaminazione esterna. Gli elementi filtranti a candela proteggono componenti quali ugelli, pompe ad alta pressione o filtri di lavorazione ad esempio in banchi di prova del funzionamento o lavapezzi industriali.
Filtrazione olio HYDAC
In qualità di esperti nelle applicazioni di potenza dei fluidi, forniamo un condizionamento dell'olio efficiente per aiutarvi a raggiungere i requisiti di pulizia nei vostri fluidi d'esercizio. Affidatevi ai design di filtro modulari HYDAC.
Scambiatori di calore a piastre HYDAC
Che sia brasato o con guarnizione, HYDAC vi offre una gamma completa di scambiatori di calore a piastre. Troviamo la soluzione giusta per il vostro banco di prova su misura per le vostre sfide.
Ulteriori informazioni sugli scambiatori di calore a piastre HYDAC
Sistema di raffreddamento fluido-acqua HYDAC
Serbatoio, pompa di ricircolo, scambiatore di calore a piastre e controllo opzionale della temperatura: il nostro FWKS è un sistema di raffreddamento passivo compatto per i vostri circuiti di raffreddamento. Scoprite i molti vantaggi della nostra soluzione di sistema.
Unità di raffreddamento HYDAC
L'HYDAC RFCS è un refrigeratore attivo che regola in modo indipendente la temperatura del refrigerante al punto desiderato che è stato configurato. La nostra soluzione plug & play offre molte opzioni per le configurazioni del banco di prova personalizzate.
Scambio termico HYDAC
Sistemi di raffreddamento su misura con i requisiti del vostro banco di prova - con HYDAC si può fare! Approfittate del nostro know how decennale nel controllo della temperatura.
Simulazioni HYDAC
Dallo sviluppo all'analisi fino alla messa in funzione: HYDAC vi supporta nella progettazione delle macchine ad azionamento elettro-idraulico e degli strumenti di simulazione specifici per applicazione. In collaborazione con il nostro fornitore di servizi di progettazione,marpitec GmbH.
Flessibilità nella tecnologia dei banchi di prova: le nostre soluzioni di prodotto per l'idrogeno
Filtrazione gas HYDAC
In qualità di esperto in una varietà di applicazioni, offriamo una efficiente filtrazione gas con la nostra serie HYDAC GF, permettendovi di ottenere il necessario livello di purezza. Scoprite di più sulle nostre competenze nelle applicazioni dell'idrogeno.
Scambiatori di calore a piastre HYDAC
Il trasferimento di calore tra due fluidi è sempre mantenuto a una temperatura richiesta dagli scambiatori di calore a piastre. Acciaio inox e brasato con nichel - noi abbiamo la soluzione che fa per voi
Ulteriori informazioni sugli scambiatori di calore a piastre HYDAC
Sensori di pressione HYDAC
Per monitorare i parametri operativi abbiamo sviluppato una gamma di sensori di pressione per applicazioni dell'idrogeno da 0 a 1050 bar. Progettati per i differenti intervalli di pressione richiesti, ad es. da 0 a 2.5 bar o da 0 a 4 bar. Processi perfettamente monitorati grazie a HYDAC.
I nostri riferimenti
Affidabilità di processo e disponibilità di sistema per i fornitori dell'industria automobilistica
Purezza tecnica per una durata d'esercizio del fluido più lunga √ Risparmiate costi e risorse √ Date impulso alla disponibilità del sistema √ Bassa contaminazione di particolato → Scopri di più!
Leggete le storie di successo dei clienti