Applicazioni per il settore navale con omologazioni internazionali
Tecnologia marittima sul ponte
Che si tratti di una nave da crociera, di un cargo, di una nave da trasporto o portacontainer, le condizioni ambientali offshore richiedono il pagamento di un prezzo enorme alle sovrastrutture del ponte in coperta e della nave. Per un funzionamento sicuro e regolare nonostante queste condizioni difficili, noi supportiamo i produttori dei sistemi, i cantieri navali e le società navali con soluzioni robuste. HYDAC è il vostro partner di contatto affidabile per applicazioni nell'industria marittima:
- sovrastrutture per ponte di coperta e nave;
- gru e altre attrezzature per il sollevamento;
- boccaporti di carico; impianti RoRo;
- portelli del boccaporto;
- verricelli;
- porte esterne.
Tecnologia marittima sottocoperta
Le applicazioni sottocoperta devono soddisfare i requisiti più elevati: devono essere estremamente efficienti, durature e a ingombro ridotto. HYDAC fornisce soluzioni a ingombro ridotto con certificazioni di tutte le principali società di classificazione. Grazie alla nostra competenza globale, siamo sempre in grado di fornire supporto a livello locale. Supportiamo le seguenti applicazioni con i nostri componenti e sistemi:
- Controllo della direzione e della spinta
- Stabilizzatori ad alettoni
- Connettori d'assetto
- Propulsori del timone e propulsori elica a passo variabile
- Propulsori trasversali
- Pompa di carico
- Meccanismo di sterzo
- Motore nave
- Acqua di zavorra
- Incenerimento rifiuti
Robusteza, ottimizzazione dello spazio e riduzione del peso
L'industria marittima deve confrontarsi con condizioni ambientali estreme nonché con spazi ridotti. Ecco perché sono necessarie soluzioni robuste con un design compatto. Lavoriamo con voi per ridurre il volume dell'olio e del serbatoio con le nostre soluzioni HYDAC efficienti. Ciò vi permette di ottenere risparmi di costo a lungo termine e di risparmiare risorse per tutto ciò che riguarda il funzionamento e la manutenzione.
Robustezza, ottimizzazione dello spazio e riduzione di peso nella tecnologia marittima: le nostre soluzioni di prodotto
HYDAC Tank Reduction Unit
Approfittate della nostra soluzione premium con condizionamento attivo del fluido e realizzate risparmi a lungo termine – grazie ai volumi di olio ridotti e a un minor utilizzo di materiale. Riducete i volumi del serbatoio del 60-80% con la nostra Tank Reduction Unit.
Tecnologia di filtrazione HYDAC Air-X
Con la tecnologia di filtrazione Air-X risparmiate in modo efficiente sui costi grazie ai volumi di olio ridotti, alle enormi riduzioni di peso e al minor utilizzo di materiale. Scoprite i molti vantaggi della nostra soluzione di filtrazione.
Ulteriori informazioni sull'ottimizzazione del serbatoio HYDAC
Valvola di controllo load sensing HYDAC LX-6
La nostra valvola direzionale proporzionale basata sul principio load sensing con un compensatore di pressione sezionale a monte, colpisce per il suo design modulare e compatto. Perfettamente equipaggiata per l'utilizzo efficiente nella vostra applicazione marittima.
Scambio termico HYDAC
Dal raffreddamento della trasmissione con acqua o aria, fino al raffreddamento del fluido per azionamenti elettrici: approfittate della nostra gamma di prodotti per sistemi di raffreddamento per una grande varietà di applicazioni.
Sistemi di olio lubrificante HYDAC
I sistemi di olio lubrificante per motori sono sistemi sensibili: sono richiesti sia un flusso di olio affidabile, sia un livello costante di purezza dell'olio. HYDAC vi fornisce sistemi di lubrificazione personalizzati per una lunga durata di servizio del vostro motore navale.
Ulteriori informazioni sui sistemi di olio lubrificante HYDAC
Serie HYDAC AutoFilt®
Per un controlavaggio altamente efficiente con carichi di contaminazione elevati, siete in buone mani con i nostri modelli della serie AutoFilt®. Scoprite il nostro super nuovo Autofilt® RF14 – anche perfetto per il retrofitting.
Sicurezza operativa
La sicurezza del vostro sistema è la nostra priorità: per garantire il massimo livello di sicurezza, sviluppiamo le nostre soluzioni in linea con le specifiche tecniche del settore. Ciò significa che forniamo sempre i nostri componenti con i certificati e le omologazioni di materiale corrispondenti. I nostri sensori con approvazione del tipo per le classi più importanti aiutano anche a monitorare in modo affidabile il vostro sistema. Per un funzionamento regolare.
Sicurezza operativa nella tecnologia marittima: le nostre soluzioni di prodotto
Valvole di controllo HYDAC
Per risparmiare carburante in modo efficiente e permettere un viaggio in mare tranquillo, valvole di controllo il coordinamento dei connettori d'assetto sono essenziali. Scoprite di più sulla nostra vasta gamma di prodotti, comprese le valvole di comando speciale per barche a motore veloci e yacht.
Sensori HYDAC
HYDAC fornisce un'ampia gamma di sensori per le vostre applicazioni marittime – che si tratti di versioni standard o prodotti omologati per una maggiore sicurezza di funzionamento dei vostri sistemi di monitoraggio delle condizioni. Scoprite la nostra gamma di prodotti!
Pompe HYDAC
Oltre alla nostra pompa a cilindrata variabile e al pistone assiale PPV100S per l'alimentazione della pressione in circuiti aperti, HYDAC fornisce un'ampia gamma di pompe adatte alle applicazioni marittime. Saremo lieti di aiutarvi a trovare la vostra soluzione ottimale.
Cilindri HYDAC
Condizioni estreme, lunghe durate di servizio, carichi elevati, rischio di corrosione aumentato – niente di tutto ciò è un problema per i cilindri idraulici HYDAC. Forniamo cilindri personalizzati, su misura per le vostre esigenze specifiche e in base ai più elevati standard di qualità.
HYDAC CMX Suite
L'hardware e il software che supporta la trasformazione digitale della vostra tecnologia offshore. HYDAC CMX struttura e visualizza i vostri dati. Mantenete sempre una visione d'insieme – che sia locale sul vostro server o nel cloud.
Sistema per eliminazione acqua FAM HYDAC
La nostra serie FluidAqua Mobil è progettata per la separazione dell'acqua libera e dissolta nonché del gas dai fluidi idraulici e dai fluidi di lubrificazione. Elevata redditività garantita grazie a una considerevole capacità di ritenuta delle impurità ed efficienza di filtrazione.
Centralina HYDAC CA
In mare l'affidabilità di apertura e chiusura degli sportelli della paratia a tenuta stagna e dei boccaporti è particolarmente importante. In questo contesto la nostra centralina compatta immersa nell'olio è perfetta per supportare il funzionamento idraulico delle vostre applicazioni.
Valvole direzionali HYDAC
Raggiungete la massima sicurezza operativa grazie alle nostre valvole industriali ad alta efficienza: le nostre valvole direzionali collaudate 4WE6 e 4WEH16 sono progettate per l'utilizzo in sovrastrutture del ponte e verricelli, anche disponibili in una versione ATEX.
Sostenibilità e protezione ambientale
I sistemi di iniezione sensibili sono il risultato di un'ottimizzazione costante della tecnologia dei motori e di limiti aumentati sui gas rilevanti per il clima in linea con lo standard Tier III. Per garantire la loro funzionalità, è necessario un carburante virtualmente privo di particelle contaminanti. In caso contrario il sistema ne risentirà. In qualità di vostro esperto locale, HYDAC dispone di concetti di filtrazione per qualsiasi applicazione. Riduciamo in modo sostenibile i vostri costi grazie a durate di servizio del filtro più lunghe e a un livello di purezza superiore.
Sostenibilità e protezione ambientale nella tecnologia marittima: le nostre soluzioni di prodotto
Filtri carburante HYDAC HDMD/ HDPD
Prestazioni stabili e con risparmio di risorse: i nostri filtri (duplex) nella collaudata qualità HYDAC soddisfano gli elevati requisiti di condizionamento per i moderni motori diesel. Siete in buone mani per la pre-filtrazione e la filtrazione principale grazie agli affidabili sistemi di filtrazione con omologazioni navali.
Ulteriori informazioni sui filtri per carburante diesel HYDAC
Filtrazione fine HYDAC per carburanti diesel Optimicron® FuelFine
Il nuovo Optimicron® FuelFine con la sua speciale struttura di elemento è stato progettato in modo specifico per i requisiti di purezza elevata dei carburanti diesel. HYDAC consente classificazioni ISO inferiori a 11/08/07. Per un funzionamento del motore sostenibile.
Filtro automatico HYDAC AutoFilt® RF9
Il nostro AutoFilt® Ciò che distingue l'RF9 è la tecnologia di controlavaggio idropneumatica brevettata unica a livello mondiale con una separazione sicura dei fluidi. Ciò vi permette di proteggere i sistemi idraulici e il motore della vostra imbarcazione nel lungo periodo.
Filtrazione gas HYDAC
Per permettere ai motori delle navi e ai sottosistemi di funzionare in modo ottimale, sono necessari gas puliti e asciutti. Che si tratti di filtrazione di gas d'aria, gas combustibili, o gas di flussaggio, lavoriamo con voi per trovare la soluzione ottimale. Riducete l'usura con i sistemi di filtrazione efficiente di HYDAC.
Filtro di controlavaggio automatico HYDAC AutoFilt®
Efficienza elevata grazie alla filtrazione isocinetica e al controlavaggio – la serie AutoFilt® di HYDAC è costituita da filtri automatici autopulenti ed è particolarmente adatta all'utilizzo nel trattamento dei gas esausti (scrubber o EGTS). Scopri di più
Modulo di filtrazione del carburante HYDAC
Massimi requisiti di purezza garantiti – con il modulo filtrante di HYDAC! Il nostro efficiente concetto di filtrazione porta a una minore usura degli iniettori, costi ridotti e aumento della durata di servizio del vostro motore.
Monitoraggio delle condizioni HYDAC
HYDAC fornisce un'ampia gamma di componenti per la costruzione di moderni sistemi di monitoraggio delle condizioni che costituiscono la base per la manutenzione predittiva. In questo modo contribuiscono a soluzioni di manutenzione e servizio efficienti nonché alla sostenibilità e alla protezione ambientale.