DF ON 160 Q E 10 C 1.0 /-B6

Materialnummer
1250134
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
pmax 315
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit 10
Anschlussart Sonderanschluss
Anschlussgröße Sondermass
Verschmutzungsanzeige C=elektrischer Schalter
Bypass 6 bar
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Norm 0=ohne
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DF...QE-MA Druckfilter seitl. anflansch.
Ersatzteilliste DE

(1.26 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Ersatzteilliste EN

(0.71 MB)