-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Filterfeinheit | 125 |
---|---|
Bypass | KB=kein Bypass |
Dichtungsmaterial | 0=Ohne Dichtung |
Filtermaterial Element | W=Edelstahl-Drahtgewebe |
Baugröße | 0180 |
Element-Typ | S - Saugelemente |
Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
SF-SFM-SFF Saugfilter
Ersatzteilliste
DE
(1.33 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Ersatzteilliste
EN
(0.61 MB)