-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Filterfeinheit | 25 |
---|---|
Bypass | 6 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Filtermaterial Element | W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe |
Baugröße | 0660 |
Element-Typ | R - Rücklaufelemente |
Weitere Merkmale Element | W=für HFA-/HFC-Flüssigkeiten |