-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 315 |
---|---|
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron-Hochdruck |
Filterfeinheit | 3 |
Anschlussart | Sonderanschluss |
Anschlussgröße | Sondermass |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Bypass | KB=kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | L110=Lampenspannung 110V |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DFP/DFPF Druckfilter Plattenaufbau
Ersatzteilliste
DE
(1.14 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Ersatzteilliste
EN
(0 MB)