DFDK BH/HC 160 QLF 10 LZ 1.1 /-DB

Materialnummer
1253432
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
pmax 315
Filtermaterial BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Filterfeinheit 10
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Verschmutzungsanzeige LZ=optisch/elektrisch
Bypass KB=kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Umschaltung L=Kugel-Umschaltung L-förmig
Norm 0=ohne
weitere Merkmale DB=VA gemäß Mercedes-Benz

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DFDK Umschaltbare Druckfilter
Ersatzteilliste DE

(2.22 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(1.35 MB)