DFP ON 160 Q C 5 C 1.0

Materialnummer
1260116
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
pmax 315
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit 5
Anschlussart Sonderanschluss
Anschlussgröße Sondermass
Verschmutzungsanzeige C=elektrischer Schalter
Bypass KB=kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Norm 0=ohne
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DFP/DFPF Druckfilter Plattenaufbau
Ersatzteilliste DE

(1.14 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Ersatzteilliste EN

(0.59 MB)