-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 25 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 3 |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Anschlussgröße | 80 |
Verschmutzungsanzeige | A=ohne VA (Verschl.schraube) |
Bypass | 6 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RF Rücklauffilter
Ersatzteilliste
DE
(1.43 MB)
RF Return Line Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.81 MB)