-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 25 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 10 |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Anschlussgröße | 80 |
Verschmutzungsanzeige | C=elektrischer Schalter |
Bypass | 3 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 33=Ein/Austr.Inline überein |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFL Leitungsfilter Guss
Ersatzteilliste
DE
(0.78 MB)
RFL Inline filter - cast version
Ersatzteilliste
EN
(0.33 MB)