-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 400 |
---|---|
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron-Hochdruck |
Filterfeinheit | 6 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 3/4 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | LZ=optisch/elektrisch |
Bypass | KB=kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 1=nach DIN 24550 |
weitere Merkmale | DB=VA gemäß Mercedes-Benz |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DFN-DFNF-LFN-LFNF Filter DIN 24550
Ersatzteilliste
DE
(0.84 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Ersatzteilliste
EN
(0.85 MB)