DFDK W/HC 60 QLC 25 D 1.1 /-W-L24

Materialnummer
1263122
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
pmax 315
Filtermaterial W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit 25
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Bypass KB=kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Umschaltung L=Kugel-Umschaltung L-förmig
Norm 0=ohne
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DFDK Umschaltbare Druckfilter
Ersatzteilliste DE

(2.22 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(1.35 MB)