-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Filterfeinheit | 10 |
---|---|
Bypass | 6 bar |
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Filtermaterial Element | ON=Optimicron-Niederdruck |
Baugröße | 0500 |
Element-Typ | R - Rücklaufelemente |
Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |