-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 25 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 5 |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Anschlussgröße | 80 |
Verschmutzungsanzeige | A=ohne VA (Verschl.schraube) |
Bypass | 3 bar |
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Umschaltung | A=1tlg. Kugel-Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFD Umschaltbare Rücklauffilter
Ersatzteilliste
DE
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Ersatzteilliste
EN
(1.01 MB)