DF BH/HC 280 T E 10 D 1.1 /-LED

Materialnummer
1264048
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
pmax 420
Filtermaterial BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Filterfeinheit 10
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 1/4 Zoll
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Bypass KB=kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Norm 0=ohne
weitere Merkmale LED=VA mit LED-Anzeige

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DF/DFF/DFFX Druckfilter
Ersatzteilliste DE

(1.13 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(0.66 MB)