DFP BH/HC 500 Q D 10 D 1.0 /-L24

Materialnummer
1264188
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
pmax 315
Filtermaterial BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Filterfeinheit 10
Anschlussart Sonderanschluss
Anschlussgröße Sondermass
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Bypass KB=kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Norm 0=ohne
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DFP/DFPF Druckfilter Plattenaufbau
Ersatzteilliste DE

(1.14 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Ersatzteilliste EN

(0.59 MB)