-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 7 |
---|---|
Filtermaterial | MM=Mobilemicron |
Filterfeinheit | 10 |
Anschlussart | CS = Cost Saving (RKM) |
Anschlussgröße | 1 1/2 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | R=Manometer, 2-farbig |
Bypass | 2,5 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | NR=Nachsaugventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RKM Rücklauf-Saugfilter Wartung und ET
Ersatzteilliste
DE
(0.41 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.85 MB)
RKM Rücklauf-Saugfilter Wartung und ET
Ersatzteilliste
DE
(0.8 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.42 MB)
RKM Rücklauf-Saugfilter. Die neue Generation.
Produktprospekt
DE
(1.22 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktprospekt
EN
(5.25 MB)