-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 25 |
---|---|
Filtermaterial | W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe |
Filterfeinheit | 100 |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Anschlussgröße | 100 |
Verschmutzungsanzeige | LE=optisch/elektrisch |
Bypass | 6 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | A=1tlg. Kugel-Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | A5=Ansprechdruck VA 5 bar |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFLD Umschaltbare Leitungsfilter Guss
Ersatzteilliste
DE
(1.2 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
Ersatzteilliste
EN
(1.22 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktprospekt
DE
(1.04 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktprospekt
EN
(1.04 MB)