-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Filterfeinheit | 6 |
---|---|
Bypass | KB=kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Filtermaterial Element | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
Baugröße | 1000 |
Element-Typ | RN - Rücklaufelemente DIN |
Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Betamicron®4 Filterelemente für reduzierte Life Cycle Cost.
Produktprospekt
DE
(0.76 MB)
Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Produktprospekt
EN
(2.05 MB)