MF BN 180 AUE 20 E 5.0

Materialnummer
1268226
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
pmax 8
Filtermaterial BN=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit 20
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 1/4 Zoll
Verschmutzungsanzeige E=Manometer
Bypass 2 bar
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Norm 0=ohne
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale