RFL W/HC 1300 C R 50 D 1.0 /-L24-KB

Materialnummer
1270861
Zur übergeordneten Produktgruppe
-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Weitere Informationen
pmax 16
Filtermaterial W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit 50
Anschlussart DIN-Flansch
Anschlussgröße 100
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Bypass KB=kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Norm 0=ohne
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFL Leitungsfilter Schweiß
Ersatzteilliste DE

(0.92 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Ersatzteilliste EN

(0.46 MB)