-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Filterfeinheit | 10 |
---|---|
Bypass | 2 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Filtermaterial Element | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
Baugröße | 8.320 |
Element-Typ | Betterfit-Elemente |
Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |