FMND BN/HC 250 LDK 6 C 1.2

Materialnummer
1275913
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
pmax 210
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit 6
Anschlussart ISO-Flansch
Anschlussgröße 38
Verschmutzungsanzeige C=elektrischer Schalter
Bypass KB=kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Umschaltung D=Küken-Umschaltung
Norm 0=ohne
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FMND Umschaltb. Leitungsfilter DIN 24550
Ersatzteilliste DE

(0.74 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Ersatzteilliste EN

(1.34 MB)