-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 280 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 5 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1/2 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | B=optisch |
Bypass | 7 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
MFM Leitungsfilter
Ersatzteilliste
DE
(0.8 MB)
MFM Inline Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.81 MB)
MFM-OIU Leitungsfilter Ein-Aus nebenein.
Ersatzteilliste
DE
(0.84 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Ersatzteilliste
EN
(0.36 MB)
MFM Leitungsfilter mit L-Bohrung
Ersatzteilliste
DE
(0.79 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Ersatzteilliste
EN
(0.36 MB)