-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 0,0 |
---|---|
Filtermaterial | P=Papiervlies |
Filterfeinheit | 3 |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Anschlussgröße | Sondermass |
Verschmutzungsanzeige | W=ohne Anzeigenbohrung |
Bypass | KB=kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ELF Tankbelüftungsfilter mit Einfüllsieb
Ersatzteilliste
DE
(1.38 MB)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Ersatzteilliste
EN
(0.87 MB)
ELF/BF Einfüll- und Belüftungsfilter
Produktprospekt
DE
(0.56 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktprospekt
EN
(3.17 MB)