0060 SHB 125 W

Materialnummer
1285726
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
Filterfeinheit 125
Bypass KB=kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Filtermaterial Element W=Edelstahl-Drahtgewebe
Baugröße 0060
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
SF-SFM-SFF Saugfilter
Ersatzteilliste DE

(1.33 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Ersatzteilliste EN

(0.61 MB)