-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 40 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 10 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1/2 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | A=ohne VA (Verschl.schraube) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
LPF Niederdruckfilter
Ersatzteilliste
DE
(1.51 MB)
LPF Low Pressure Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.66 MB)
LPF-TH Leitungsfilter mit Thermobypass
Ersatzteilliste
DE
(0.89 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Ersatzteilliste
EN
(0.9 MB)