-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 0,0 |
---|---|
Filtermaterial | W=Edelstahl-Drahtgewebe |
Filterfeinheit | 125 |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Anschlussgröße | 100 |
Verschmutzungsanzeige | UE=Unterdruckmanometer |
Bypass | 0,2 bar |
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
SF-SFM-SFF Saugfilter
Ersatzteilliste
DE
(1.33 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Ersatzteilliste
EN
(0.61 MB)