-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 0,0 |
---|---|
Filtermaterial | SI=Silicagel |
Filterfeinheit | 2 |
Anschlussart | Gewinde (NPT) |
Anschlussgröße | 1 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | W=ohne Anzeigenbohrung |
Bypass | KB=kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | RV0003=Rückschl.vent. 0,003ba |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BDE Belüftungstrockner
Ersatzteilliste
DE
(1.09 MB)
BDE Breather Dryer
Ersatzteilliste
EN
(0 MB)
Filterelemente und Filtrationslösungen für Windkraftanlagen
Produktprospekt
DE
(0 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktprospekt
EN
(0 MB)
BDE Belüftungstrockner
Produktprospekt
DE
(0 MB)
BDE Breather Dryer
Produktprospekt
EN
(0 MB)