FLN BN/HC 160 D F 10 A 1.1 /-B3.5

Materialnummer
1307565
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
pmax 25
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit 10
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Bypass 3,5 bar
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Norm 0=ohne
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FLN Leitungsfilter nach DIN 24550
Ersatzteilliste DE

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Ersatzteilliste EN

(0.83 MB)