FLN W/HC 160 D E 25 LZ 1.1 /-V-W-BO-*

Materialnummer
1307826
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
pmax 25
Filtermaterial W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit 25
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 1/4 Zoll
Verschmutzungsanzeige LZ=optisch/elektrisch
Bypass 3,5 bar
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Norm 1=nach DIN 24550
weitere Merkmale A2.5=Ansprechdruck VA 2,5 bar

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FLN Leitungsfilter nach DIN 24550
Ersatzteilliste DE

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Ersatzteilliste EN

(0.83 MB)