-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 50 |
---|---|
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 5 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | BM=opt. mit man. Rückstell. |
Bypass | 3,5 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
MFX Leitungsfilter
Ersatzteilliste
DE
(1.03 MB)
MFX Inline Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.54 MB)
MFX Leitungsfilter
Produktprospekt
DE
(0.99 MB)
MFX Inline Filter
Produktprospekt
EN
(0.52 MB)