FLN BN/HC 160 D E 10 LZ 1.1 /-W-AV

Materialnummer
1314976
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
pmax 25
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit 10
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 1/4 Zoll
Verschmutzungsanzeige LZ=optisch/elektrisch
Bypass KB=kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Norm 1=nach DIN 24550
weitere Merkmale AV=VA gemäß Audi-VW

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FLN Leitungsfilter nach DIN 24550
Ersatzteilliste DE

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Ersatzteilliste EN

(0.83 MB)