0070 SUI 125 W
Materialnummer
1318550
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |
| Baugröße | 0070 |
| Filtermaterial Element | W=Edelstahl-Drahtgewebe |
| Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
| Bypass | KB=kein Bypass |
| Filterfeinheit | 125 µm |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktprospekt
EN