-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 10 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 10 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 3/4 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | C=elektrischer Schalter |
Bypass | 6 bar |
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFM Rücklauffilter 2-Loch-Bef.
Ersatzteilliste
DE
(0.54 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Ersatzteilliste
EN
(0.57 MB)
RFM Rücklauffilter 4-Loch-Bef.
Ersatzteilliste
DE
(1.33 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Ersatzteilliste
EN
(1.3 MB)