NFD ON 5240 DAP 10 D 2.0 /-LED

Materialnummer
1324338
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
pmax 25
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit 10
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 100
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Bypass 3 bar
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Umschaltung A=1tlg. Kugel-Umschaltung
Norm 0=ohne
weitere Merkmale LED=VA mit LED-Anzeige

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
NFD Umschaltbare Filter
Ersatzteilliste DE

(2.83 MB)

NFD Change-Over Filter
Ersatzteilliste EN

(2.85 MB)