-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 25 |
---|---|
Filtermaterial | W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe |
Filterfeinheit | 25 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1 1/2 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Bypass | 7 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 1=nach DIN 24550 |
weitere Merkmale | L24=Lampenspannung 24V |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FLN Leitungsfilter nach DIN 24550
Ersatzteilliste
DE
(0.83 MB)
FLN Inline Filter DIN 24550
Ersatzteilliste
EN
(0.83 MB)