-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 16 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 5 |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Anschlussgröße | 80 |
Verschmutzungsanzeige | LZ=optisch/elektrisch |
Bypass | 3 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | AV=VA gemäß Audi-VW |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFL Leitungsfilter Schweiß
Ersatzteilliste
DE
(0.92 MB)
RFL Inline filter - Welded version
Ersatzteilliste
EN
(0.46 MB)