-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 63 |
---|---|
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 25 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1/2 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | B=optisch |
Bypass | KB=kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste
DE
(0 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Ersatzteilliste
EN
(1.37 MB)
Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste
DE
(0 MB)
FLND Umschaltbare Leitungsfilter nach DIN 24550
Produktprospekt
DE
(0 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktprospekt
EN
(0 MB)