RFM ON 195 B D 10 A 2.0

Materialnummer
1325591
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
pmax 10
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit 10
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 Zoll
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Bypass 3 bar
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Norm 0=ohne
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFM Rücklauffilter 2-Loch-Bef.
Ersatzteilliste DE

(0.54 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Ersatzteilliste EN

(0.57 MB)

RFM Rücklauffilter 4-Loch-Bef.
Ersatzteilliste DE

(1.33 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Ersatzteilliste EN

(1.3 MB)