DF BH/HC 500 T L 10 LE 1.0

Materialnummer
1326417
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
pmax 420
Filtermaterial BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Filterfeinheit 10
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 50
Verschmutzungsanzeige LE=optisch/elektrisch
Bypass KB=kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Norm 0=ohne
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DF/DFF/DFFX Druckfilter
Ersatzteilliste DE

(1.13 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(0.66 MB)