-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 25 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 5 |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Anschlussgröße | 100 |
Verschmutzungsanzeige | BM=opt. mit man. Rückstell. |
Bypass | 6 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | A5=Ansprechdruck VA 5 bar |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
NF Leitungsfilter
Ersatzteilliste
DE
(3.65 MB)
NF Inline Filter
Ersatzteilliste
EN
(2 MB)
Filterelemente und Filtrationslösungen für Windkraftanlagen
Produktprospekt
DE
(0.78 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktprospekt
EN
(0.79 MB)