-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Filterfeinheit | 5 |
---|---|
Bypass | 3 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Filtermaterial Element | ON=Optimicron-Niederdruck |
Baugröße | 0450 |
Element-Typ | R - Rücklaufelemente |
Weitere Merkmale Element | SFREE=Antistatik |